Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Lepší viditelností k vyšší produktivitě – zelené olovnicové lasery vytvoří bod, který je v interiérovém prostředí čtyřikrát viditelnější než paprsek červeného laseru. Díky tomu můžete pracovat s vysokou přesností na větší vzdálenost.
  • Mimořádně snadné použití – ovládání pomocí jednoho tlačítka, upozornění na nízké napětí baterie pomůže předejít neočekávaným prostojům
  • Součástí dodávky je magnetický podstavec PMW 71, který urychlí instalaci sádrokartonových konstrukcí, protože díky němu lze olovnicový laser snadno upevnit ke kovovým sádrokartonovým profilům
  • Praktická a trvanlivá konstrukce – díky kompaktnímu tělu a aretaci při přepravě dokáže zařízení odolat podmínkám na pracovišti. Použitý laser je třídy 2, což znamená, že k jeho použití nejsou nutná žádná speciální opatření
  • Lepší viditelností k vyšší produktivitě – zelené olovnicové lasery vytvoří bod, který je v interiérovém prostředí čtyřikrát viditelnější než paprsek červeného laseru. Díky tomu můžete pracovat s vysokou přesností na větší vzdálenost (až 30 m)
Použití
  • Přenášení bodů z podlah na stropy
  • Svislé vyrovnávání oken a dveří
  • Svislé vyrovnávání ocelových a dřevěných konstrukcí

Technické údaje

Dokumenty a videa

Konzultace a podpora