PM 20-CGE vysoce přesný olovnicový a křížový laser
Nový produkt E-shop Další informacePoložka #r13693126
Vysoce přesný kombinovaný laser se zeleným paprskem se 2 liniemi a 4 body pro kontrolu svislosti, nivelaci, zarovnávání a vyměřování pravých úhlů
- Přesnost: ±2 mm při 10 m
- Max. provozní vzdálenost (průměr): 40 m (linie), 100 m (linie, s přijímačem)
- Maximální provozní čas: 8 h
- Vysoce přený laser – k nivelaci a určování svislic s přísnými tolerancemi, například při instalaci výtahů, stavbě fasád a výrobě kovů
- Mimořádně rychlé vyměřování – kompaktní samonivelační křížový laser ovládaný jediným tlačítkem umožňuje zahájit práci s minimálními přípravami
- Lepší viditelnost na vzdálenost až 20 m – přístroj se zeleným paprskem pro snazší použití v interiéru a za jasného světla
- Ultimátní všestrannost – díky kříži, pěti bodům a režimu sklonu je tento liniový laser vhodný prakticky pro jakoukoli práci vyrovnávání a rozvrhování, dokonce i ve sklonu
- Vyrobeno pro podmínky na stavbě – stupeň ochrany proti prachu a vlhkosti IP 54, laser třídy 2, který nevyžaduje žádná speciální preventivní opatření
- Svislé vyrovnávání kolejnic výtahů
- Kontrolování, přenášení a zarovnávání referenčních bodů ve výtahových šachtách nebo na fasádách
- Nivelace a vyrovnávání výtahových dveří a prvků fasád
- Přenášení upevňovacích bodů z podlah na stropy (olovnicový laser)
- Přenášení referenčních výškových bodů
Technické údaje

Bodové, líniové a kombinované lasery
Vyberte si správneho pomocníka na stavbu
Bodové, liniové a kombinované lasery jsou nezbytné nástroje pro přesné měření a vytyčování na stavbách. Bodové lasery, jako například PM 2-PG, jsou ideální pro přenos bodů a zarovnávání, zatímco liniové lasery, jako PM 2-LG, poskytují jasné a přesné linie pro horizontální a vertikální zarovnávání. Kombinované lasery, jako PM 20-CG, nabízejí všestrannost tím, že kombinují funkce bodových a liniových laserů, což umožňuje provádět veškeré běžné nivelační a přenosové práce s jedním strojem.
Při koupi laserů Hilti můžete očekávát podporu ze strany obchodníků a zákaznického servisu a pravidelnou kontrolu přesnosti měření. Přesvědčte se sami, že naše lasery dokáží urychlit i ty nejnáročnější procesy na stavbě.

Bodové lasery
PM 2-PG a PM 2-PE jsou bodové lasery od Hilti, které poskytují vysokou přesnost a spolehlivost při přenosu bodů a zarovnávání. PM 2-PG je vybaven zeleným laserovým paprskem, který je až čtyřikrát lépe viditelný, což zvyšuje produktivitu a přesnost při práci. PM 2-PE nabízí červený laserový paprsek s vysokou přesností a to 1,5 mm na 10 m.
Více informací Požádat o předvedení na stavbě
Liniové lasery
Liniové lasery jsou neocenitelné nástroje na stavbách. Poskytují vysokou přesnost a efektivitu při různých úkolech, jako je horizontální a vertikální zarovnávání, které využijete při instalaci stěnných regálů, svítidel, lišt nebo obkladů. Liniové lasery PM 2-LG a PM 2-L jsou navrženy tak, aby odolaly náročným podmínkám na stavbě a poskytovaly dlouhou výdrž akumulátoru.
Více informací Požádat o předvedení na stavbě
Kombinované lasery
Tyto lasery kombinují funkce bodových a liniových laserů, což umožňuje provádět širokou škálu nivelačních a vytyčovacích prací. Jsou ideální pro horizontální a vertikální zarovnávání, přenos bodů a vytyčování pravých úhlů. Díky jejich schopnosti promítat jasné a přesné linie a body jsou ideální pro instalaci stěnných regálů, svítidel, lišt, obkladů a dalších stavebních prvků.
Více informací Požádat o předvedení na stavbě