MP-H Potrubní objímka s rychlouzávěrem, pro lehká zatížení
Nový produkt StandardPoložka #r583699
Galvanicky pozinkovaná potrubní objímka s rychlouzávěrem s vysokou produktivitou v konstrukcích s lehkým zatížením
- Schválení: ETA
- Složení materiálu: DC01 - DIN EN 10130
- Povrchová úprava: Vnitřní potahované – galvanicky pozinkované
Sdílet
Vlastnosti
- Potrubní objímka se dvěma šrouby s bočním otočným mechanismem
- Úplná nabídka objímek – ve všech velikostech od nejmenší až po největší dostupné průměry v celé řadě výrobků
- Zajištění s cvaknutím se snadnějším a rychlejším předběžným upevněním
- Svařovaná hlava s dvojitým upevněním M8/M10 umožňuje větší pružnost při použití
Použití
- Montáže lehkých potrubních vedení do 6" (172 mm)
- Rozvody pitné vody, odpadní vody a topení
- Využití v sanitárních, topenářských rozvodech a rozvodech plynu s potrubím z různých materiálů
- Doporučeno pro použití v suchém, vnitřním prostředí

Informace o schválení nebo certifikátu naleznete u jednotlivých položek.