MFP 3a-F Základní sestava pevného bodu
Nový produktPoložka #r2966
Žárově pozinkovaný (HDG) kompaktní pevný bod pro konstrukce s lehkým zatížením do 6 kN
- Složení materiálu: Ocel
- Povrchová úprava: Povrchová úprava pro venkovní použití - HDG
- Okolní podmínky: Venkovní, nízké až střední znečištění (C3 / C4 - nízké)
Zákazníci také vyhledávali pro pevné body, potrubní objímka, pevnobodová, Stabil nebo masivní objímka
- Modulární návrh – jednodušší a rychlejší sestavení a montáž
- Všestrannost – modulární montáž lze přizpůsobit konkrétní výšce, zatížení a požadavkům na vzpěry
- Předejděte prostojům z důvodu přestavby – přestavba je možná bez demontáže existujících potrubí
- Úzké příruby potrubních objímek umožňují snadnější izolování a menší rozestup mezi trubkami
- Rychlé sestavení a montáž
- Montáž pevných bodů pro potrubí podléhající tepelnému prodloužení a zkrácení
- Vertikální zatížení při použití ve stoupacím potrubí