Galvanicky pozinkovaný nedrážkovaný C-nosník pro střední aplikace

  • Schválení: Test VDE - vyrovnání potenciálů MQ
  • Výška: 41.3 mm
  • Tloušťka materiálu: 2 mm

Technické údaje

IS_C_0008.eps
Schválení
Test VDE - vyrovnání potenciálů MQ
Výška
41.3 mm
Tloušťka materiálu
2 mm
Složení materiálu
S250GD - DIN EN 10346
Povrchová úprava
Vnitřní potahované – předem pozinkováno
Okolní podmínky
Suché vnitřní podmínky (C1) nebo vnitřní podmínky s dočasnou kondenzací (C2)

Dokumenty

Vlastnosti a použití

Vlastnosti

  • Profil ve tvaru C se zoubkovaným okrajem – s vyšší odolností v tahu a únosností ve smyku
  • Nedrážkovaný nosník – hladký sloupek umožňující flexibilní instalaci
  • Orientační rysky – pro rychlou instalaci, montáž a řezání
  • Všestrannost a flexibilita díky stavebnicovému nosníkovému systému
  • Zvukově izolační prvky dostupné pro všechny montážní nosníky MQ

Použití

  • Modulární podpěrné systémy potrubí
  • Modulární podpěrné systémy pro vzduchotechniku a kabelové žlaby
  • Modulární podpěrné systémy 3D konstrukcí
  • Montáž na stěnu
  • Doporučeno pro použití v suchém, vnitřním prostředí

Informace o schválení nebo certifikátu naleznete u jednotlivých položek.

Poradenství a podpora

Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.

Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.

Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.