Získejte dárek k vašemu nákupu.Nabídka platí do 30.06.2026.Více informací

Podívejte se, jak vám naše exoskelety a vyvažovače nářadí mohou pomoci pracovat rychleji a déle, protože snižují každodenní únavu, napětí svalů a zranění při stavebních pracích

1 produktů

Filtr
EXO-T-22 Vyvažovač nářadí
Popis
Exoskeleton na tělo pracovníka, je určen pro odlehčení nářadí při práci na stavbě. Má aktivní rozložení hmotnosti nářadí tak, že má při práci zdánlivě „nulovou tíhu“. Je to velká pomoc pro náročné bourání nebo vrtání stěn (platforma baterie Nuron).
Rozměr řemene
1800 mm
Hmotnost
7.75 kg
Maximální zatížení
17 kg