Přeskočit na hlavní obsah
OMEZENÁ OTEVÍRACÍ DOBA A VÝPADEK SLUŽEB WINDOWSOtevřeno pouze do 12:00 - 13.11. v Brně a 20.11. v Ostravě.Více informací

Standardní průvleková kotva

  • Materiál, koroze: Uhlíková ocel, pozinkovaná
  • Typ upevnění: Vnější závit
  • Typ montáže: Převlečná montáž, Průvleková montáž

Vyberte možnosti

Velikost kotvy
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
Délka kotvy
  • 75 mm
  • 90 mm
  • 100 mm
  • 110 mm
  • 120 mm
  • 140 mm
  • 150 mm
Velikost balení
  • 1 ks
  • 16 ks
  • 25 ks
  • 30 ks
  • 50 ks
  • 100 ks
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
Od 718,50 CZK