NOVINKAHeavy-duty na baterky. Nová generace aku strojů je tady!Vyzkoušejte to

Spřahovací kotva pro výztuže

  • Materiál, koroze: Uhlíková ocel
  • Okolní podmínky: Interiér s krátkodobou vlhkostí, Sucho, interiér, Venkovní aplikace (více než 1 km od pobřeží)
  • Základní materiály: Beton (bez trhlin), Beton (s trhlinami)

Vyberte možnosti

Složení materiálu
  • B500B DIN 488
Velikost kotvy
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 16 mm
Průměr vrtáku
  • 16 mm
  • 18 mm
  • 20 mm
Délka kotvy
  • 230 mm
  • 290 mm
  • 360 mm
Velikost balení
  • 25 ks
  • 50 ks
  • 100 ks
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
Od 5 070,00 CZK