Přeskočit na hlavní obsah
OMEZENÁ OTEVÍRACÍ DOBA PRODEJENOtevřeno pouze do 12:00 - 6.11. v Praze, 13.11. v Brně a 20.11. v Ostravě.Více informací

Rámová šroubová kotva

  • Materiál, koroze: Uhlíková ocel, pozinkovaná
  • Typ upevnění: Plochá hlava
  • Základní materiály: Beton (s trhlinami), Porobeton, Zdivo (duté), Zdivo (plné)

Vyberte možnosti

Velikost kotvy
  • 6 mm
Délka kotvy
  • 100 mm
  • 120 mm
  • 140 mm
  • 160 mm
  • 180 mm
  • 200 mm
  • 220 mm
Velikost balení
  • 100 ks
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
Od 986,00 CZK