speciální
Plastová hmoždinka FDL
Kotva do zdiva FDL 12/105 #63493

Ekonomická plastová hmoždinka do zdiva
- Typ upevnění: nepříslušné
Vyberte možnosti
Velikost kotvy
- 12 mm
Délka kotvy
- 105 mm
Velikost balení
- 50 ks
Množství
Balení
Celkem ks
50
Cena po slevě bez DPH
1 827,50 CZK
36,55 CZK / 1 Kus
Technické údaje
Typ upevnění
nepříslušné
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Hospodárná plastová stěnová hmoždinka, často používaná pro upevňování izolačních desek
- Konstrukční provedení navržené pro optimální výkon v plném zdivu
Použití
- Šroubovací technika pro plné zdivo
Poradenství a podpora
Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.
Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.
Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.