speciální

X-U 15 P8 TH Hřeb do oceli

Univerzální hřeb X-U 15 P8 TH #237328

Jednotlivé hřeby pro připevňování k oceli pomocí prachových hřebíkovaček

  • Základní materiály: Ocel
  • Minimální tloušťka podkladu (beton): 80 mm
  • Minimální tloušťka podkladu (ocel): 6 mm
premium

Zákazníci také hledali masivní ocelový hřebocelová příchytkahřeb z tvrdé oceliocelové úhelníky nebo Ocelová příchytka s vysokým výkonem.

Vyberte možnosti

Délka dříku připevňovacího prvku
  • 15 mm
Velikost balení
  • 100 ks
Varianty produktu
Množství
Balení
Celkem ks
100
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
944,40 CZK
9,44 CZK / 1 Kus

Technické údaje

Základní materiály
Ocel
Minimální tloušťka podkladu (beton)
80 mm
Minimální tloušťka podkladu (ocel)
6 mm
Ochrana proti korozi
Pozinkováno lt/ 20 µm
Okolní podmínky
Sucho, interiér
Materiál
Uhlíková ocel
Velikost podložky
8 mm
Špička hřebu
Balistická špička, rýhovaná
Pro použití se stroji
DX 2, DX 35, DX 351, DX 351 M/E, DX 36, DX 460 F8, DX 462 F8, DX 5 F8, DX E72
Třída výrobků
Premium

Dokumenty

Vlastnosti a použití

Vlastnosti

  • Navrženo ke zvýšení produktivity
  • Doporučeno pro použití na tvrdém ocelovém podkladu
  • Stupňovitý a vroubkovaný dřík pro širokou škálu uplatnění
  • Vysoká tvrdost pro prostup tuhými materiály bez ohnutí
  • Efekt "šroubu" k bezpečnému uchycení a vysoké nosnosti v oceli

Použití

  • Připevnění kompozitního plechu do oceli ≥ 6 mm
  • Připevňování štítků
  • Připevňování k oceli

Poradenství a podpora

Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.

Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.

Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.