Přeskočit na hlavní obsah
OMEZENÁ OTEVÍRACÍ DOBA A VÝPADEK SLUŽEB WINDOWSOtevřeno pouze do 12:00 - 13.11. v Brně a 20.11. v Ostravě.Více informací
nové

HST2-HCR V3 Expanzní kotva

Vysoce účinná expanzní kotva pro statické a seismické zatížení v betonu s trhlinami i bez trhlin (vysoce korozivzdorná nerezová ocel 1.4529)

  • Materiál, koroze: S vysokou odolností proti korozi (HCR)
  • Typ upevnění: Vnější závit
  • Instalační nástroje: TE 6-22 Akumulátorové vrtací kladivo, Akumulátorový rázový utahovák SIW 4AT-22 ½”, SIW 6AT-22 Rázový utahovák se středním krouticím momentem

Vyberte možnosti

Velikost kotvy
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
Délka kotvy
  • 70 mm
  • 90 mm
  • 110 mm
  • 115 mm
  • 130 mm
  • 140 mm
  • 145 mm
  • 165 mm
Velikost balení
  • 16 ks
  • 25 ks
  • 50 ks
  • 100 ks
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
Od 12 122,50 CZK