NOVINKAHeavy-duty na baterky. Nová generace aku strojů je tady!Vyzkoušejte to
nové

HUS3-IQ Upevňovací šroub do betonu Click-fit

Závěs závitových tyčí s rychlým systémem click-to-connect pro kotvení trapézových instalací do betonu (uhlíková ocel, hlava s click-fit)

  • Materiál, koroze: Uhlíková ocel
  • Typ upevnění: Šeštihranná hlava, S vnitřním závitem
  • Opakovaně použitelné (a demontovatelné): Není možné

Vyberte možnosti

Velikost kotvy
  • 6
Velikost balení
  • 50 ks
  • 200 ks
Varianty produktu
Množství
Balení
Celkem ks
1
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
Od 4 090,50 CZK

Technické údaje

Materiál, koroze
Uhlíková ocel
Typ upevnění
Šeštihranná hlava, S vnitřním závitem
Opakovaně použitelné (a demontovatelné)
Není možné
Software PROFIS
Ano
Složení materiálu
Ocel, pozinkovaná (min. 5 µm)

Dokumenty

pdf ETA-10/0005, HUS4/HUS3/HUS pro kotvení do betonu, statické zatížení, ML, němčina, angličtina, francouzština, polština [ 12.6 MB ]

Vlastnosti a použití

Vlastnosti

  • Rychlejší montáž – systém click-to-connect umožňuje předpřipravit závěsy a instalovat je až o 50 % rychleji než běžné závěsy závitových tyčí
  • Snadná montáž – celý závěs lze předmontovat a zacvaknout najednou, což pomáhá snížit náročnou práci nad hlavou
  • Kompletní systémové řešení – kombinujte s modulárními montážními systémy a nářadím Hilti a získejte řešení vše v jednom pro potrubní, ventilační, sprinklerové a elektroinstalační aplikace
  • Inovativní geometrie zaručuje vynikající vlastnosti při osazování

Použití

  • Závěsy se závitovou tyčí M8/M10
  • Vhodné pro opakované instalační práce
  • Závěsy závitových tyčí pro  jedno nebo více více potrubí
  • Různé potrubní systémy nebo vzduchotechnika
  • ETA 10/0005 pro vícenásobné kotvení

Informace o schválení nebo certifikátu naleznete u jednotlivých položek.

Vyžádat si demo

Vyžádat si demo

Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.

Vyžádat si demo
Spustit živý chat

Spustit živý chat

Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.

Spustit živý chat
Požádat o zpětné zavolání

Požádat o zpětné zavolání

Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.

Požádat o zpětné zavolání