Plastová rámová hmoždinka HRD-KR2
Rámová hmoždinka HRD-KR2 10x140 artiklové číslo: 423906
Univerzální plastová rámová hmoždinka bez límce se šestihrannou hlavou (nerez A2)
- Typ upevnění: Šeštihranná hlava
- Schválení / zprávy o testech: ETA, Požár
- Materiál, koroze: Nerezová ocel, A2
Vyberte možnosti
Velikost kotvy
- 10 mm
Délka kotvy
- 60 mm
- 80 mm
- 120 mm
- 140 mm
Velikost balení
- 50 ks
Množství
Balení
Celkem ks
50
Cena po slevě bez DPH
6 520,00 CZK
130,40 CZK
/
1 Kus





