Plastová šroubová kotva HRD-HR
Rámová hmoždinka HRD-HR 10x60 artiklové číslo: 423888
Předmontovaná plastová hmoždinka do betonu a zdiva se šroubem vysoce odolným vůči korozi (nerezová ocel A4, šestihranná hlava)
- Typ upevnění: Šeštihranná hlava
- Schválení / zprávy o testech: ETA, Požár
- Materiál, koroze: Nerezová ocel, A2, Nerezová ocel, A4
Vyberte možnosti
Velikost kotvy
- 10 mm
Délka kotvy
- 60 mm
- 80 mm
- 100 mm
- 140 mm
Velikost balení
- 50 ks
Množství
Balení
Celkem ks
50
Cena po slevě bez DPH
5 040,00 CZK
100,80 CZK
/
1 Kus







