Plastová rámová hmoždinka HRD-CR
Rámová hmoždinka HRD-CR 10x140 artiklové číslo: 423887
Předmontovaná plastová hmoždinka do betonu a zdiva se šroubem vysoce odolným vůči korozi (nerezová ocel A4, zápustná hlava)
- Typ upevnění: zapuštěné
- Schválení / zprávy o testech: ETA, Požár
- Materiál, koroze: Nerezová ocel, A4
Vyberte možnosti
Velikost kotvy
- 8 mm
- 10 mm
Délka kotvy
- 60 mm
- 80 mm
- 100 mm
- 120 mm
- 140 mm
Velikost balení
- 50 ks
Množství
Balení
Celkem ks
50
Cena po slevě bez DPH
8 465,50 CZK
169,31 CZK
/
1 Kus







