Plastová rámová hmoždinka HRD-C
Rámová hmoždinka HRD-C 10x310 artiklové číslo: 423869
Předmontovaná plastová hmoždinka pro montáž do betonu a zdiva se šroubem (uhlíková ocel, zápustná hlava)
- Typ upevnění: zapuštěné
- Schválení / zprávy o testech: ETA, Požár
- Materiál, koroze: Uhlíková ocel, pozinkovaná
Vyberte možnosti
Velikost kotvy
- 8 mm
- 10 mm
Délka kotvy
- 60 mm
- 80 mm
- 100 mm
- 120 mm
- 140 mm
- 160 mm
- 180 mm
- 200 mm
- 230 mm
- 270 mm
- 310 mm
Velikost balení
- 50 ks
Množství
Balení
Celkem ks
50
Cena po slevě bez DPH
11 920,00 CZK
238,40 CZK
/
1 Kus









