Pouzdrová kotva HLC-H
Pouzdrová kotva HLC-H 16x60/10 artiklové číslo: 385853
Pouzdrová kotva se šestihrannou hlavou
- Typ upevnění: Šeštihranná hlava
- Materiál, koroze: Uhlíková ocel, pozinkovaná
Vyberte možnosti
Velikost kotvy
- 8 mm
- 10 mm
- 12 mm
- 16 mm
Délka kotvy
- 40 mm
- 55 mm
- 60 mm
- 70 mm
- 75 mm
- 80 mm
- 100 mm
- 140 mm
Velikost balení
- 10 ks
- 15 ks
- 25 ks
- 50 ks
- 100 ks
- 300 ks
Množství
Balení
Celkem ks
10
Cena po slevě bez DPH
728,70 CZK
72,87 CZK
/
1 Kus







