Pouzdrová kotva HLC-H
Pouzdrová kotva HLC-H 10x60/25 kbelík artiklové číslo: 385844
Pouzdrová kotva se šestihrannou hlavou
- Typ upevnění: Šeštihranná hlava
- Materiál, koroze: Uhlíková ocel, pozinkovaná
Vyberte možnosti
Velikost kotvy
- 8 mm
- 10 mm
- 12 mm
- 16 mm
Délka kotvy
- 40 mm
- 55 mm
- 60 mm
- 70 mm
- 75 mm
- 80 mm
- 100 mm
- 140 mm
Velikost balení
- 10 ks
- 15 ks
- 25 ks
- 50 ks
30,35 CZK /1 Kus - 100 ks
- 300 ks
28,81 CZK /1 KusNejvýhodnější
Množství
Balení
Celkem ks
300
Cena po slevě bez DPH
8 643,00 CZK
28,81 CZK
/
1 Kus







