Pouzdrová kotva HLC
Pouzdrová kotva HLC 12x75/35 artiklové číslo: 385827
Pouzdrová kotva se šestihrannou hlavou
- Typ upevnění: Šeštihranná hlava
- Materiál, koroze: Uhlíková ocel, pozinkovaná
Vyberte možnosti
Velikost kotvy
- 6.5 mm
- 8 mm
- 10 mm
- 12 mm
- 16 mm
- 20 mm
Délka kotvy
- 25 mm
- 40 mm
- 50 mm
- 55 mm
- 60 mm
- 70 mm
- 75 mm
- 80 mm
- 85 mm
- 100 mm
- 140 mm
- 150 mm
Velikost balení
- 10 ks
- 25 ks
- 50 ks
- 100 ks
Množství
Balení
Celkem ks
50
Cena po slevě bez DPH
2 470,50 CZK
49,41 CZK
/
1 Kus








