UpozorněníV pátek 9. 10. jsou prodejny Hilti otevřené pouze do 14:00.Nakupujte online

Pouzdrová kotva HLC

Pouzdrová kotva HLC 8x70/40 artiklové číslo: 385817

Pouzdrová kotva se šestihrannou hlavou

  • Typ upevnění: Šeštihranná hlava
  • Materiál, koroze: Uhlíková ocel, pozinkovaná

Vyberte možnosti

Velikost kotvy
  • 6.5 mm
  • 8 mm
  • 10 mm
  • 12 mm
  • 16 mm
  • 20 mm
Délka kotvy
  • 25 mm
  • 40 mm
  • 50 mm
  • 55 mm
  • 60 mm
  • 70 mm
  • 75 mm
  • 80 mm
  • 85 mm
  • 100 mm
  • 140 mm
  • 150 mm
Velikost balení
  • 10 ks
  • 25 ks
  • 50 ks
  • 100 ks
Varianty produktu
Množství
Balení
Celkem ks
100
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
2 125,00 CZK
21,25 CZK
/
1 Kus