Upevňovací šroub HUS 6
Upevňovací šroub HUS 6x45 artiklové číslo: 383048
Univerzální upevňovací šroub (uhlíková ocel)
- Materiál, koroze: Uhlíková ocel, pozinkovaná
- Typ upevnění: Plochá hlava
- Velikost nástrčné koncovky: T40
Vyberte možnosti
Velikost kotvy
- 6 mm
Délka kotvy
- 35 mm
- 45 mm
- 60 mm
- 80 mm
- 100 mm
- 120 mm
- 140 mm
- 160 mm
- 180 mm
- 200 mm
- 220 mm
Velikost balení
- 100 ks
Množství
Balení
Celkem ks
100
Cena po slevě bez DPH
499,00 CZK
4,99 CZK
/
1 Kus






