UpozorněníV pátek 9. 10. jsou prodejny Hilti otevřené pouze do 14:00.Nakupujte online

HKD kotva s vnitřním závitem (metrická)

Kotva s vnit. závitem HKD M6x25 kbelík artiklové číslo: 376956

Výkonná kotva s vnitřním metrickým závitem z uhlíkové oceli

  • Materiál, koroze: Uhlíková ocel, pozinkovaná
  • Software PROFIS: Ano
  • Průměr vrtáku: 8 mm

Zákazníci také hledali HKD, natloukací, natloukačka, klínová nebo s límcem.

Vyberte možnosti

Velikost vnitřního závitu
  • 6 mm
  • 8 mm
  • 10 mm
  • 12 mm
  • 16 mm
  • 20 mm
Délka kotvy
  • 25 mm
  • 30 mm
  • 40 mm
  • 50 mm
  • 65 mm
  • 80 mm
Velikost kotvy
  • M6
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
Velikost balení
  • 1 ks

    10 590,00 CZK /1 Kus
  • 25 ks
  • 50 ks
  • 100 ks

    10,86 CZK /1 Kus
  • 250 ks
  • 500 ks
  • 1000 ks

    9,63 CZK /1 Kus
    Nejvýhodnější
Varianty produktu
Množství
Balení
Celkem ks
1000
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
9 630,00 CZK
9,63 CZK
/
1 Kus