UpozorněníV pátek 9. 10. jsou prodejny Hilti otevřené pouze do 14:00.Nakupujte online

Pouzdrová kotva do porobetonu HPD

Hmoždinka do pórobetonu HPD M10/30 artiklové číslo: 373479

Kotva do porézního betonu

  • Typ upevnění: Vnější závit, S vnitřním závitem
  • Schválení / zprávy o testech: Požár
  • Materiál, koroze: Uhlíková ocel, pozinkovaná

Vyberte možnosti

Velikost kotvy
  • M6
  • M8
  • M10
Délka kotvy
  • 88 mm
  • 90 mm
  • 98 mm
  • 106 mm
  • 110 mm
Velikost balení
  • 25 ks
Varianty produktu
Množství
Balení
Celkem ks
25
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
4 067,50 CZK
162,70 CZK
/
1 Kus