Úderová kotva HKD-ER SS
Kotva s vnit. závitem HKD-ER M10x40 artiklové číslo: 352294
SS (A4) zarovnaná (lícující) kotva (metrická) bez přehybu
- Materiál, koroze: Nerezová ocel, A4
- Software PROFIS: Ano
- Průměr vrtáku: 12 mm
Vyberte možnosti
Velikost vnitřního závitu
- 10 mm
Délka kotvy
- 40 mm
Velikost kotvy
- M10
Velikost balení
- 50 ks
Množství
Balení
Celkem ks
50
Cena po slevě bez DPH
9 505,01 CZK
190,10 CZK
/
1 Kus


