Plastová šroubová kotva HRD-UGS
Rámová hmoždinka HRD-UGS 14x310/240 artiklové číslo: 312640
Vysoce výkonná plastová hmoždinka do betonu a zdiva se šroubem (uhlíková ocel, šestihranná hlava)
- Typ upevnění: Šeštihranná hlava
- Schválení / zprávy o testech: nepříslušné
- Materiál, koroze: Uhlíková ocel, pozinkovaná, Plast
Vyberte možnosti
Velikost kotvy
- 14 mm
Délka kotvy
- 80 mm
- 140 mm
- 180 mm
- 200 mm
- 230 mm
- 270 mm
- 310 mm
Velikost balení
- 50 ks
Množství
Balení
Celkem ks
50
Cena po slevě bez DPH
12 725,00 CZK
254,50 CZK
/
1 Kus






