UpozorněníV pátek 9. 10. jsou prodejny Hilti otevřené pouze do 14:00.Nakupujte online

Plastová šroubová kotva HRD-UGS

Rámová hmoždinka HRD-UGS 14x230/160 artiklové číslo: 312638

Vysoce výkonná plastová hmoždinka do betonu a zdiva se šroubem (uhlíková ocel, šestihranná hlava)

  • Typ upevnění: Šeštihranná hlava
  • Schválení / zprávy o testech: nepříslušné
  • Materiál, koroze: Uhlíková ocel, pozinkovaná, Plast

Vyberte možnosti

Velikost kotvy
  • 14 mm
Délka kotvy
  • 80 mm
  • 140 mm
  • 180 mm
  • 200 mm
  • 230 mm
  • 270 mm
  • 310 mm
Velikost balení
  • 50 ks
Varianty produktu
Množství
Balení
Celkem ks
50
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
8 180,00 CZK
163,60 CZK
/
1 Kus