Plastová rámová hmoždinka HRD-UGT
Rámová hmoždinka HRD-UGT 14x350/280 artiklové číslo: 312631
Ekonomická plastová rámová hmoždinka pro montáž do betonu a zdiva se šroubem (uhlíková ocel, zápustná hlava)
- Typ upevnění: zapuštěné
- Schválení / zprávy o testech: nepříslušné
- Materiál, koroze: Uhlíková ocel, pozinkovaná, Plast
Vyberte možnosti
Velikost kotvy
- 14 mm
Délka kotvy
- 80 mm
- 110 mm
- 140 mm
- 160 mm
- 180 mm
- 200 mm
- 230 mm
- 270 mm
- 310 mm
- 350 mm
Velikost balení
- 50 ks
Množství
Balení
Celkem ks
50
Cena po slevě bez DPH
17 685,00 CZK
353,70 CZK
/
1 Kus



