UpozorněníV pátek 9. 10. jsou prodejny Hilti otevřené pouze do 14:00.Nakupujte online

Zatloukací hmoždinka HPS-1

Zatloukací hmoždinka HPS-1 6/5x30 artiklové číslo: 260349

Univerzální zatloukací hmoždinka se šroubem (uhlíková ocel)

  • Typ upevnění: Plochá hlava
  • Schválení / zprávy o testech: nepříslušné
  • Materiál, koroze: Uhlíková ocel, pozinkovaná

Vyberte možnosti

Velikost kotvy
  • 5 mm
  • 6 mm
  • 8 mm
Délka kotvy
  • 25 mm
  • 30 mm
  • 35 mm
  • 40 mm
  • 50 mm
  • 60 mm
  • 65 mm
  • 90 mm
  • 110 mm
  • 130 mm
Velikost balení
  • 50 ks
  • 100 ks
  • 150 ks

    251,11 CZK /100 Kus
  • 200 ks
  • 1350 ks
  • 1800 ks

    174,40 CZK /100 Kus
    Nejvýhodnější
  • 2400 ks
Varianty produktu
Množství
Balení
Celkem ks
150
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
376,67 CZK
2,51 CZK
/
1 Kus