Úderová kotva HKD-SR SS316
Kotva s vnit. závitem HKD-SR M20x80 artiklové číslo: 247956
Součástí sady nástrojů je korozivzdorná zarovnaná kotva pro venkovní použití (z nerezové oceli)
- Schválení / zprávy o testech: ETA, Požár
- Materiál, koroze: Nerezová ocel, A4
- Software PROFIS: Ano
Zákazníci také hledali zarážecí, zatloukací, rozpěrná, klínová nebo s límcem.
Vyberte možnosti
Velikost vnitřního závitu
- 6 mm
- 8 mm
- 10 mm
- 12 mm
- 16 mm
- 20 mm
Délka kotvy
- 25 mm
- 30 mm
- 40 mm
- 50 mm
- 65 mm
- 80 mm
Velikost kotvy
- M6
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
Velikost balení
- 25 ks
- 50 ks
- 100 ks
Množství
Balení
Celkem ks
25
Cena po slevě bez DPH
30 575,00 CZK
1 223,00 CZK
/
1 Kus






