UpozorněníV pátek 9. 10. jsou prodejny Hilti otevřené pouze do 14:00.Nakupujte online

Úderová kotva HKD-SR SS316

Kotva s vnit. závitem HKD-SR M8x30 artiklové číslo: 247952

Součástí sady nástrojů je korozivzdorná zarovnaná kotva pro venkovní použití (z nerezové oceli)

  • Schválení / zprávy o testech: ETA, Požár
  • Materiál, koroze: Nerezová ocel, A4
  • Software PROFIS: Ano

Zákazníci také hledali zarážecí, zatloukací, rozpěrná, klínová nebo s límcem.

Vyberte možnosti

Velikost vnitřního závitu
  • 6 mm
  • 8 mm
  • 10 mm
  • 12 mm
  • 16 mm
  • 20 mm
Délka kotvy
  • 25 mm
  • 30 mm
  • 40 mm
  • 50 mm
  • 65 mm
  • 80 mm
Velikost kotvy
  • M6
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
Velikost balení
  • 25 ks
  • 50 ks
  • 100 ks
Varianty produktu
Množství
Balení
Celkem ks
100
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
14 400,00 CZK
144,00 CZK
/
1 Kus