Zatloukací hmoždinka HPS-1
Zatloukací hmoždinka HPS-1 6/15x40 (1350 artiklové číslo: 247852
Univerzální zatloukací hmoždinka se šroubem (uhlíková ocel)
- Typ upevnění: Plochá hlava
- Schválení / zprávy o testech: nepříslušné
- Materiál, koroze: Uhlíková ocel, pozinkovaná
Vyberte možnosti
Velikost kotvy
- 5 mm
- 6 mm
- 8 mm
Délka kotvy
- 25 mm
- 30 mm
- 35 mm
- 40 mm
- 50 mm
- 60 mm
- 65 mm
- 90 mm
- 110 mm
- 130 mm
Velikost balení
- 50 ks
- 100 ks
- 150 ks
297,71 CZK /100 Kus - 200 ks
- 1350 ks
208,20 CZK /100 KusNejvýhodnější - 1800 ks
- 2400 ks
Množství
Balení
Celkem ks
1350
Cena po slevě bez DPH
2 810,70 CZK
2,08 CZK
/
1 Kus







