nové
HST2-HCR V3 Expanzní kotva
Průvleková kotva HST2-HCR V3 M16x165 5-6 artiklové číslo: 2450905
Vysoce účinná expanzní kotva pro statické a seismické zatížení v betonu s trhlinami i bez trhlin (vysoce korozivzdorná nerezová ocel 1.4529)
- Materiál, koroze: S vysokou odolností proti korozi (HCR)
- Typ upevnění: Vnější závit
- Software PROFIS: Ano
Vyberte možnosti
Velikost kotvy
- M8
- M10
- M12
- M16
Délka kotvy
- 70 mm
- 90 mm
- 110 mm
- 115 mm
- 130 mm
- 140 mm
- 145 mm
- 165 mm
Velikost balení
- 16 ks
- 25 ks
- 50 ks
- 100 ks
Množství
Balení
Celkem ks
16
Cena po slevě bez DPH
44 192,16 CZK
2 762,01 CZK
/
1 Kus








