UpozorněníV pátek 9. 10. jsou prodejny Hilti otevřené pouze do 14:00.Nakupujte online
nové

HST2-HCR V3 Expanzní kotva

Průvleková kotva HST2-HCR V3 M12x115 5-3 artiklové číslo: 2450904

Vysoce účinná expanzní kotva pro statické a seismické zatížení v betonu s trhlinami i bez trhlin (vysoce korozivzdorná nerezová ocel 1.4529)

  • Materiál, koroze: S vysokou odolností proti korozi (HCR)
  • Typ upevnění: Vnější závit
  • Software PROFIS: Ano

Vyberte možnosti

Velikost kotvy
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
Délka kotvy
  • 70 mm
  • 90 mm
  • 110 mm
  • 115 mm
  • 130 mm
  • 140 mm
  • 145 mm
  • 165 mm
Velikost balení
  • 16 ks
  • 25 ks
  • 50 ks
  • 100 ks
Varianty produktu
Množství
Balení
Celkem ks
25
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
30 550,00 CZK
1 222,00 CZK
/
1 Kus