nové
HUS3-IQ Upevňovací šroub do betonu Click-fit
Upevňovací šroub HUS3-IQ 6x35 M10 kbelík artiklové číslo: 2389929
Závěs závitových tyčí s rychlým systémem click-to-connect pro kotvení trapézových instalací do betonu (uhlíková ocel, hlava s click-fit)
- Materiál, koroze: Uhlíková ocel
- Typ upevnění: Šeštihranná hlava, S vnitřním závitem
- Opakovaně použitelné (a demontovatelné): Není možné
Vyberte možnosti
Velikost kotvy
- 6
Velikost balení
- 50 ks
- 200 ks
Množství
Balení
Celkem ks
200
Cena po slevě bez DPH
14 728,00 CZK
73,64 CZK
/
1 Kus
Technické údaje
Materiál, koroze
Uhlíková ocel
Typ upevnění
Šeštihranná hlava, S vnitřním závitem
Opakovaně použitelné (a demontovatelné)
Není možné
Software PROFIS
Ano
Složení materiálu
Ocel, pozinkovaná (min. 5 µm)
Dokumenty
pdf ETA-10/0005, HUS4/HUS3/HUS pro kotvení do betonu, statické zatížení, ML, němčina, angličtina, francouzština, polština [ 12.6 MB ]
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Rychlejší montáž – systém click-to-connect umožňuje předpřipravit závěsy a instalovat je až o 50 % rychleji než běžné závěsy závitových tyčí
- Snadná montáž – celý závěs lze předmontovat a zacvaknout najednou, což pomáhá snížit náročnou práci nad hlavou
- Kompletní systémové řešení – kombinujte s modulárními montážními systémy a nářadím Hilti a získejte řešení vše v jednom pro potrubní, ventilační, sprinklerové a elektroinstalační aplikace
- Inovativní geometrie zaručuje vynikající vlastnosti při osazování
Použití
- Závěsy se závitovou tyčí M8/M10
- Vhodné pro opakované instalační práce
- Závěsy závitových tyčí pro jedno nebo více více potrubí
- Různé potrubní systémy nebo vzduchotechnika
- ETA 10/0005 pro vícenásobné kotvení
Vyžádat si demo
Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.
Vyžádat si demoSpustit živý chat
Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.
Spustit živý chatPožádat o zpětné zavolání
Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.
Požádat o zpětné zavolání