UpozorněníV pátek 9. 10. jsou prodejny Hilti otevřené pouze do 14:00.Nakupujte online
nové

HUS3-IQ Upevňovací šroub do betonu Click-fit

Upevňovací šroub HUS3-IQ 6x35 M8 kbelík artiklové číslo: 2389928

Závěs závitových tyčí s rychlým systémem click-to-connect pro kotvení trapézových instalací do betonu (uhlíková ocel, hlava s click-fit)

  • Materiál, koroze: Uhlíková ocel
  • Typ upevnění: Šeštihranná hlava, S vnitřním závitem
  • Opakovaně použitelné (a demontovatelné): Není možné

Vyberte možnosti

Velikost kotvy
  • 6
Velikost balení
  • 50 ks
  • 200 ks
Varianty produktu
Množství
Balení
Celkem ks
200
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
14 728,00 CZK
73,64 CZK
/
1 Kus

Technické údaje

Materiál, koroze
Uhlíková ocel
Typ upevnění
Šeštihranná hlava, S vnitřním závitem
Opakovaně použitelné (a demontovatelné)
Není možné
Software PROFIS
Ano
Složení materiálu
Ocel, pozinkovaná (min. 5 µm)

Dokumenty

pdf ETA-10/0005, HUS4/HUS3/HUS pro kotvení do betonu, statické zatížení, ML, němčina, angličtina, francouzština, polština [ 12.6 MB ]

Vlastnosti a použití

Vlastnosti

  • Rychlejší montáž – systém click-to-connect umožňuje předpřipravit závěsy a instalovat je až o 50 % rychleji než běžné závěsy závitových tyčí
  • Snadná montáž – celý závěs lze předmontovat a zacvaknout najednou, což pomáhá snížit náročnou práci nad hlavou
  • Kompletní systémové řešení – kombinujte s modulárními montážními systémy a nářadím Hilti a získejte řešení vše v jednom pro potrubní, ventilační, sprinklerové a elektroinstalační aplikace
  • Inovativní geometrie zaručuje vynikající vlastnosti při osazování

Použití

  • Závěsy se závitovou tyčí M8/M10
  • Vhodné pro opakované instalační práce
  • Závěsy závitových tyčí pro  jedno nebo více více potrubí
  • Různé potrubní systémy nebo vzduchotechnika
  • ETA 10/0005 pro vícenásobné kotvení
Vyžádat si demo

Vyžádat si demo

Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.

Vyžádat si demo
Spustit živý chat

Spustit živý chat

Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.

Spustit živý chat
Požádat o zpětné zavolání

Požádat o zpětné zavolání

Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.

Požádat o zpětné zavolání