Zatloukací hmoždinka HPS-1
Zatloukací hmoždinka HPS-1 6/0x25 artiklové číslo: 238159
Univerzální zatloukací hmoždinka se šroubem (uhlíková ocel)
- Typ upevnění: Plochá hlava
- Schválení / zprávy o testech: nepříslušné
- Materiál, koroze: Uhlíková ocel, pozinkovaná
Vyberte možnosti
Velikost kotvy
- 5 mm
- 6 mm
- 8 mm
Délka kotvy
- 25 mm
- 30 mm
- 35 mm
- 40 mm
- 50 mm
- 60 mm
- 65 mm
- 90 mm
- 110 mm
- 130 mm
Velikost balení
- 50 ks
- 100 ks
- 150 ks
- 200 ks
- 1350 ks
- 1800 ks
- 2400 ks
Množství
Balení
Celkem ks
150
Cena po slevě bez DPH
308,83 CZK
2,06 CZK
/
1 Kus







