nové
HST2-R V3 Expanzní kotva
Průvleková kotva HST2-R V3 M16x185 5-85 artiklové číslo: 2345312
Vysoce výkonná expanzní kotva (M8-M16) pro statické a seizmické zatížení do betonu s trhlinami (nerezová ocel)
- Materiál, koroze: Nerezová ocel
- Typ upevnění: Vnější závit
- Software PROFIS: Ano
Vyberte možnosti
Velikost kotvy
- M8
- M10
- M12
- M16
Délka kotvy
- 55 mm
- 70 mm
- 80 mm
- 85 mm
- 90 mm
- 100 mm
- 105 mm
- 110 mm
- 115 mm
- 120 mm
- 125 mm
- 130 mm
- 140 mm
- 145 mm
- 150 mm
- 165 mm
- 175 mm
- 185 mm
Velikost balení
- 16 ks
- 25 ks
- 40 ks
- 50 ks
- 80 ks
- 100 ks
Množství
Balení
Celkem ks
16
Cena po slevě bez DPH
5 142,40 CZK
321,40 CZK
/
1 Kus








