UpozorněníV pátek 9. 10. jsou prodejny Hilti otevřené pouze do 14:00.Nakupujte online
nové

HST2-R V3 Expanzní kotva

Průvleková kotva HST2-R V3 M16x165 5-65 artiklové číslo: 2345311

Vysoce výkonná expanzní kotva (M8-M16) pro statické a seizmické zatížení do betonu s trhlinami (nerezová ocel)

  • Materiál, koroze: Nerezová ocel
  • Typ upevnění: Vnější závit
  • Software PROFIS: Ano

Vyberte možnosti

Velikost kotvy
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
Délka kotvy
  • 55 mm
  • 70 mm
  • 80 mm
  • 85 mm
  • 90 mm
  • 100 mm
  • 105 mm
  • 110 mm
  • 115 mm
  • 120 mm
  • 125 mm
  • 130 mm
  • 140 mm
  • 145 mm
  • 150 mm
  • 165 mm
  • 175 mm
  • 185 mm
Velikost balení
  • 16 ks
  • 25 ks
  • 40 ks
  • 50 ks
  • 80 ks
  • 100 ks
Varianty produktu
Množství
Balení
Celkem ks
16
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
4 379,20 CZK
273,70 CZK
/
1 Kus