UpozorněníV pátek 9. 10. jsou prodejny Hilti otevřené pouze do 14:00.Nakupujte online
nové

HST4-R BW Expanzní kotva z nerezové oceli

Průvleková kotva HST4-R M8x75 5-30 BW artiklové číslo: 2329127

Naše vysoce výkonná expanzní kotva pro vysoké statické a seizmické zatížení ve vnitřním i venkovním betonu s trhlinami (nerezová ocel, velká podložka)

  • Materiál, koroze: Nerezová ocel, A4
  • Typ upevnění: Vnější závit
  • Software PROFIS: Ano

Vyberte možnosti

Velikost kotvy
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
Délka kotvy
  • 75 mm
  • 100 mm
  • 115 mm
  • 145 mm
Velikost balení
  • 12 ks
  • 20 ks
  • 40 ks
  • 100 ks
Varianty produktu
Množství
Balení
Celkem ks
100
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
10 620,00 CZK
106,20 CZK
/
1 Kus