nové

HST4-R Expanzní kotva z nerezové oceli

Průvleková kotva HST4-R M12x145 5-80 artiklové číslo: 2329113

Naše nejspolehlivější expanzní kotva pro vysoké statické a seismické zatížení do trhlinového betonu (nerezová ocel) ve vnitřních i venkovních prostorách

  • Materiál, koroze: Nerezová ocel, A4
  • Typ upevnění: Vnější závit
  • Software PROFIS: Ano

Vyberte možnosti

Velikost kotvy
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
Délka kotvy
  • 50 mm
  • 60 mm
  • 65 mm
  • 70 mm
  • 75 mm
  • 80 mm
  • 85 mm
  • 90 mm
  • 95 mm
  • 100 mm
  • 105 mm
  • 110 mm
  • 115 mm
  • 125 mm
  • 130 mm
  • 135 mm
  • 145 mm
  • 160 mm
  • 165 mm
  • 170 mm
  • 180 mm
  • 190 mm
  • 200 mm
  • 220 mm
  • 260 mm
Velikost balení
  • 5 ks
  • 12 ks
  • 20 ks
  • 32 ks
  • 40 ks
  • 60 ks
  • 72 ks
  • 100 ks
Varianty produktu
Množství
Balení
Celkem ks
32
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
5 859,20 CZK
183,10 CZK
/
1 Kus