nové
HST4 Expanzní kotva
Průvleková kotva HST4 M10x180 5-130 artiklové číslo: 2329060
Naše nevýkonnější expanzní kotva pro vysoké statické a seismické zatížení do trhlinového betonu (uhlíková ocel)
- Materiál, koroze: Uhlíková ocel, pozinkovaná
- Typ upevnění: Vnější závit
- Software PROFIS: Ano
Vyberte možnosti
Velikost kotvy
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
Délka kotvy
- 50 mm
- 60 mm
- 65 mm
- 70 mm
- 75 mm
- 80 mm
- 85 mm
- 90 mm
- 95 mm
- 100 mm
- 105 mm
- 110 mm
- 115 mm
- 125 mm
- 130 mm
- 135 mm
- 145 mm
- 160 mm
- 165 mm
- 170 mm
- 180 mm
- 190 mm
- 200 mm
- 220 mm
- 260 mm
Velikost balení
- 5 ks
- 12 ks
- 20 ks
- 32 ks
- 40 ks
- 60 ks
- 72 ks
- 100 ks
Množství
Balení
Celkem ks
40
Cena po slevě bez DPH
4 024,00 CZK
100,60 CZK
/
1 Kus







