Zatloukací hmoždinka HPS-1
Zatloukací hmoždinka HPS-1 6/10x35 artiklové číslo: 230516
Univerzální zatloukací hmoždinka se šroubem (uhlíková ocel)
- Typ upevnění: Plochá hlava
- Schválení / zprávy o testech: nepříslušné
- Materiál, koroze: Uhlíková ocel, pozinkovaná
Vyberte možnosti
Velikost kotvy
- 5 mm
- 6 mm
- 8 mm
Délka kotvy
- 25 mm
- 30 mm
- 35 mm
- 40 mm
- 50 mm
- 60 mm
- 65 mm
- 90 mm
- 110 mm
- 130 mm
Velikost balení
- 50 ks
- 100 ks
- 150 ks
270,90 CZK /100 Kus - 200 ks
- 1350 ks
- 1800 ks
198,80 CZK /100 KusNejvýhodnější - 2400 ks
Množství
Balení
Celkem ks
150
Cena po slevě bez DPH
406,35 CZK
2,71 CZK
/
1 Kus







