UpozorněníV pátek 9. 10. jsou prodejny Hilti otevřené pouze do 14:00.Nakupujte online

Izolační hmoždinka HIF

Izolační příchytka HIF 200 artiklové číslo: 2061613

Hilti izolační kotva

  • Základní materiály: Zdivo (plné), Zdivo (duté), Beton (tvrdý), Porobeton, Beton (měkký)
  • Princip činnosti: Zatloukací hmoždinka
  • Průměr vrtáku: 8 mm

Vyberte možnosti

Tloušťka upevněného izolačního materiálu – max.
  • 60 mm
  • 80 mm
  • 100 mm
  • 120 mm
  • 140 mm
  • 160 mm
  • 180 mm
  • 200 mm
  • 220 mm
  • 240 mm
Průměr vrtáku
  • 8 mm
Délka kotvy
  • 85 mm
  • 105 mm
  • 125 mm
  • 145 mm
  • 165 mm
  • 185 mm
  • 205 mm
  • 225 mm
  • 245 mm
  • 265 mm
Velikost balení
  • 100 ks
  • 150 ks
  • 200 ks
  • 250 ks
Varianty produktu
Množství
Balení
Celkem ks
100
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
1 156,00 CZK
11,56 CZK
/
1 Kus