Izolační hmoždinka HIF
Izolační příchytka HIF 100 artiklové číslo: 2061578
Hilti izolační kotva
- Základní materiály: Zdivo (plné), Zdivo (duté), Beton (tvrdý), Porobeton, Beton (měkký)
- Princip činnosti: Zatloukací hmoždinka
- Průměr vrtáku: 8 mm
Vyberte možnosti
Tloušťka upevněného izolačního materiálu – max.
- 60 mm
- 80 mm
- 100 mm
- 120 mm
- 140 mm
- 160 mm
- 180 mm
- 200 mm
- 220 mm
- 240 mm
Průměr vrtáku
- 8 mm
Délka kotvy
- 85 mm
- 105 mm
- 125 mm
- 145 mm
- 165 mm
- 185 mm
- 205 mm
- 225 mm
- 245 mm
- 265 mm
Velikost balení
- 100 ks
- 150 ks
- 200 ks
- 250 ks
Množství
Balení
Celkem ks
200
Cena po slevě bez DPH
1 876,00 CZK
9,38 CZK
/
1 Kus



