UpozorněníV pátek 9. 10. jsou prodejny Hilti otevřené pouze do 14:00.Nakupujte online

Expanzní kotva HSV

Průvleková kotva HSV M12x120 artiklové číslo: 2041609

Standardní průvleková kotva

  • Materiál, koroze: Uhlíková ocel, pozinkovaná
  • Typ upevnění: Vnější závit
  • Software PROFIS: Ne

Vyberte možnosti

Velikost kotvy
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
Délka kotvy
  • 75 mm
  • 90 mm
  • 100 mm
  • 110 mm
  • 120 mm
  • 140 mm
  • 150 mm
Velikost balení
  • 1 ks
  • 16 ks
  • 25 ks
  • 30 ks
  • 50 ks
  • 100 ks
Varianty produktu
Množství
Balení
Celkem ks
30
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
834,00 CZK
27,80 CZK
/
1 Kus