UpozorněníV pátek 9. 10. jsou prodejny Hilti otevřené pouze do 14:00.Nakupujte online

Expanzní kotva HSV

Průvleková kotva HSV M10x90 artiklové číslo: 2041605

Standardní průvleková kotva

  • Materiál, koroze: Uhlíková ocel, pozinkovaná
  • Typ upevnění: Vnější závit
  • Software PROFIS: Ne

Vyberte možnosti

Velikost kotvy
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
Délka kotvy
  • 75 mm
  • 90 mm
  • 100 mm
  • 110 mm
  • 120 mm
  • 140 mm
  • 150 mm
Velikost balení
  • 1 ks
  • 16 ks
  • 25 ks
  • 30 ks
  • 50 ks
  • 100 ks
Varianty produktu
Množství
Balení
Celkem ks
50
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
814,00 CZK
16,28 CZK
/
1 Kus