Expanzní kotva HSA-R z nerezové oceli
Průvleková kotva HSA-R M20x170 55/30/15 artiklové číslo: 2036318
Univerzální průvleková kotva pro beton bez trhlin (nerez SS316)
- Materiál, koroze: Nerezová ocel, A4
- Typ upevnění: Vnější závit
- Schválení / zprávy o testech: ETA
Vyberte možnosti
Velikost kotvy
- M6
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
Délka kotvy
- 50 mm
- 55 mm
- 65 mm
- 68 mm
- 70 mm
- 83 mm
- 85 mm
- 98 mm
- 100 mm
- 102 mm
- 105 mm
- 113 mm
- 115 mm
- 117 mm
- 125 mm
- 133 mm
- 137 mm
- 145 mm
- 153 mm
- 170 mm
- 175 mm
- 182 mm
- 205 mm
- 225 mm
Velikost balení
- 10 ks
- 16 ks
- 25 ks
- 40 ks
- 50 ks
- 80 ks
- 100 ks
- 200 ks
Množství
Balení
Celkem ks
10
Cena po slevě bez DPH
11 050,00 CZK
1 105,00 CZK
/
1 Kus

.jpg)
.jpg)




