Expanzní kotva HSA-R z nerezové oceli

Průvleková kotva HSA-R M12x205 125/110/7 artiklové číslo: 2004212

Univerzální průvleková kotva pro beton bez trhlin (nerez SS316)

  • Materiál, koroze: Nerezová ocel, A4
  • Typ upevnění: Vnější závit
  • Schválení / zprávy o testech: ETA

Vyberte možnosti

Velikost kotvy
  • M6
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
Délka kotvy
  • 50 mm
  • 55 mm
  • 65 mm
  • 68 mm
  • 70 mm
  • 83 mm
  • 85 mm
  • 98 mm
  • 100 mm
  • 102 mm
  • 105 mm
  • 113 mm
  • 115 mm
  • 117 mm
  • 125 mm
  • 133 mm
  • 137 mm
  • 145 mm
  • 153 mm
  • 170 mm
  • 175 mm
  • 182 mm
  • 205 mm
  • 225 mm
Velikost balení
  • 10 ks
  • 16 ks
  • 25 ks
  • 40 ks
  • 50 ks
  • 80 ks
  • 100 ks
  • 200 ks
Varianty produktu
Množství
Balení
Celkem ks
25
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
5 762,50 CZK
230,50 CZK
/
1 Kus