speciální
Izolační hmoždinka SD-5
Zatloukací hmoždinka
- Základní materiály: Zdivo (plné), Zdivo (duté), Beton (tvrdý), Porobeton, Beton (měkký)
- Princip činnosti: Zatloukací hmoždinka
- Izolační materiál: Minerální vlna, Měkká deska (např. EPS), Tvrzená deska (např. XPS, PUR, PIR)
Vyberte možnosti
Tloušťka upevněného izolačního materiálu – max.
- 60 mm
- 80 mm
- 100 mm
- 120 mm
- 140 mm
- 160 mm
- 200 mm
- 220 mm
- 240 mm
- 260 mm
Průměr vrtáku
- 8 mm
Délka kotvy
- 100 mm
- 120 mm
- 140 mm
- 160 mm
- 180 mm
- 200 mm
- 240 mm
- 260 mm
- 280 mm
- 300 mm
Velikost balení
- 50 ks
- 100 ks
Množství
Balení
Celkem ks
1
Cena po slevě bez DPH
Od 1 073,50 CZK


